Pentru a preveni răspândirea bacteriilor, echipamentele de procesare a alimentelor sunt adesea supuse agenților cu curățare antibacterieni, caustici, cu spălări la presiune ridicată. Acestea elimină grăsimea și pot crește semnificativ riscul de corodare a rulmenților standard din oțel carbon, ducând la opriri accidentale costisitoare.
Dar acest lucru poate fi evitat! Vedeți ce au făcut clienții noștri
Ce s-ar întâmplă dacă ați putea folosi componente din oțel inoxidabil, împotriva coroziunii - care rezistă la cele mai dure medii de procesare și regimuri de curățare?
Vă ajută să creșteți considerabil durata de viață a rulmenților datorită rezistenței extreme la coroziune.
Rezistență extremă la coroziune. Oțelurile de tip HNCR oferă o rezistență extremă la coroziune. De exemplu, în testul standard al industriei navale, după 1 an de imersie în soluție salină nu s-a observat niciun semn de coroziune.
Duritate și rezistență la oboseală. Oțeluri tip HNCR pot fi călite în profunzime sau prin inducție. Datorită acestei caracteristici, rulmenții din oțel tip HNCR oferă o durată de viață de până la trei ori mai mare în comparație cu rulmenții din oțel inoxidabil standard.
* MRC este un brand SKF
O soluție sigură pentru medii umede și corozive.
Crește protecția împotriva coroziunii
Speciali pentru industria alimentară. Materialul rezistent la coroziune, etanșările de cauciuc aprobate FDA și lubrifianții compatibili (vaselină sau Solid Oil) fac ca acești rulmenți să fie foarte răspândiți în industria alimentară.
Reducerea riscului și consecințelor contaminării liniei de producție
Reducerea costurilor de întreținere și costurilor cu înlocuirea rulmenților
Creșterea fiabilității - reducerea perioadelor de opriri accidentale
"Am înțeles nevoia clienților de a avea un rulment rezistent la coroziune. Tehnologia HNCR oferă cea mai bună protecție împotriva coroziunii, duritate și durată de viață mai mare.
Aceasta permite creșterea timpului de funcționare, a productivității și a profitabilității clienților noștri."
-
Laurie Olson, Development manager speciality bearings
SKF Solution Products Development Manager
Pentru aplicații din medii extreme
Rulmenți MRC radiali cu bile, etanșați, rezistenți la coroziune extremăPentru toate aplicațiile în care coroziunea provoacă opriri accidentale și afectează siguranța alimentară
Pentru protecție suplimentară împotriva coroziunii
Tehnologia de lubrifiere Solid Oil - pentru întreaga gamă de rulmenți rezistenți la coroziune