RULMENȚI SKF COOPER SPLIT
O soluție pentru aplicații critice, unde accesul la rulment este dificil și fiecare oră de oprire generează costuri semnificative.
În industrii precum cimentul, mineritul, energia, manipularea materialelor sau sectorul naval, înlocuirea unui rulment presupune adesea demontarea unor ansambluri complexe, ceea ce poate prelungi semnificativ timpul de oprire al echipamentului
De ce SKF Cooper Split?
Noua gamă de rulmenți SKF Cooper Split
SKF Cooper Split SRB ( rulmenți oscilanți cu role butoi)
Poziționare: Pentru aplicații solicitante în care trebuie compensată nealinierea.
Avantaje: Toleranță mai bună la nealiniere; robustețe și capacitate ridicată de preluare a sarcinilor radiale.
Aplicații tipice: Ciment, minerit, cariere, concasoare, mori și transportoare grele.
Sunt disponibili în două game dimensionale, cu diametre de alezaj cuprinse între 80 și 200 mm, respectiv între 240 și 450 mm.
SKF Cooper Split CRB ( rulmenți cu role cilindrice)
Poziționare: Pentru sarcini predominant radiale și aplicații în care viteza este o prioritate.
Avantaje: Capacitate radială ridicată; frecare redusă; potrivit pentru turații relativ ridicate în raport cu SRB și TRB, în condiții comparabile.
Aplicații tipice: Ventilatoare industriale, exhaustoare, transportoare, motoare și echipamente de proces.
Gama standard are un diametru de alezaj de aproximativ 30 mm până la 1.500 mm, în funcție de seria aleasă.
Variantele disponibile includ configurații cu umăr pe inelul exterior pentru poziții de lagăr fix și fără umăr pentru poziții de lagăr mobil, adaptându-se astfel diferitelor configurații de montaj.
SKF Cooper Split TRB ( rulmenți cu role conice)
Poziționare: Pentru sarcini radiale și axiale combinate, unde poziționarea axială este importantă.
Avantaje: Rigiditate și control axial; preluarea sarcinilor combinate; potrivit pentru aplicații solicitante.
Aplicații tipice: Echipamente marine, transmisii industriale, concasoare și acționări grele.
Gama standard acoperă diametre de alezaj de la 110 mm până la 160 mm.
Sunt destinați pozițiilor de lagăr fix (locating bearing position) pe arbori.
SKF Cooper ajută un producător de oțel să economisească peste 350.000 USD
PROVOCAREA
Un producător de oțel se confrunta cu opriri neplanificate recurente cauzate de defectarea rulmenților oscilanți cu role butoi (SRB) din poziția de localizare a trei convertoare ale laminorului. Timpul necesar pentru înlocuirea rulmenților era foarte mare, ceea ce ducea la perioade de mentenanță excesiv de lungi. Producătorul a apelat la SKF pentru a identifica o soluție la această problemă.
SOLUȚIA
Prin înlocuirea rulmenților convenționali cu trei rulmenți secționați SKF Cooper Split SRB, producătorul de oțel a redus timpul mediu de reparație (MTTR) cu aproape 70% și a obținut economii de peste 350.000 USD din costul total de exploatare (TCO).
Vă rugăm să completați formularul, iar un membru al echipei SKF vă va contacta în curând.