Conceput pentru a minimiza sarcina lubrifierii manuale, pistolul de gresare cu acumulator TLGB 1262-E simplifică și accelerează operațiunile de lubrifiere. Cu acest instrument inovator, întreținerea echipamentelor devine mai ușoară ca niciodată. Datorită celor 3 puncte de sprijin, pistolul de gresare rămâne în poziție verticală și stabilă pentru o manipulare ușoară. Această caracteristică unică permite accesul ușor în zonele înguste, reducând oboseala operatorului în timpul sarcinilor de lubrifiere.

Dispunând de un grup de acționare modernizat și caracteristici îmbunătățite, acest pistol de gresare oferă o manevrare fără efort și un confort excepțional atât pentru utilizarea ocazională, cât și pentru cea zilnică. Designul său versatil îl face potrivit pentru o gamă largă de aplicații precum agricultură, construcții, întreținere generală sau sarcini industriale.
|
|
Pistolul de gresare cu acumulator SKF TLGB 1886-E este soluția perfectă pentru lucrări dificile. Cu designul său versatil cu două viteze, acest instrument vă permite să ajungeți cu ușurință și să lubrifiați toate punctele, evitând reparațiile costisitoare și perioadele de nefuncționare. TLGB 1886-E poate furniza presiuni de până la 700 bar, permițand performanțe optime în orice situație.
Date tehnice TLGB 1886-E