| Cod piesă | Descriere |
| CMWA 6100 | SKF Enlight Collect IMx-1 |
| CMWA 6600 |
Gateway SKF Enlight Collect, furnizat cu cablu de alimentare (1,5 m) și cablu Ethernet (1 m), fiecare cu conector de cuplare M12. |
Accesorii de montare pentru senzorii SKF Enlight Collect IMx-1
| CMAC 230-05 | Acc, prezon, filet 1/4-28 - 1/4-28, 5 per pachet |
| CMAC 231-05 | Acc, prezon, filet 1/4-28 - M8, 5 per pachet |
| CMSS 910F | Acc, senzor, prezon de fixare prin lipire cu adeziv, 1/4-28, mamă |
| CMSS 910M | Acc, senzor, prezon de fixare prin lipire cu adeziv, 1/4-28, tată |
Accesorii pentru gateway SKF Enlight Collect
| CMAC 6600-NETCBL-1.0M | Cablu Ethernet (1 m) |
Aplicația SKF Enlight Collect Manager pentru dispozitive Android este disponibilă în magazinul Google Play. Această aplicație oferă funcții pentru punerea în funcțiune și gestionarea sistemului SKF Enlight Collect IMx-1.
Hardware
Coduri de produs
T
