Gamă largă de produse și disponibilitate ridicată - pentru perfomanța echipamentelor rotative
Pentru a satisface cerințele industriei în ceea ce privește îmbunătățirea protecției împotriva contaminanților, a echilibrării și a fixării ferme pe arbore, SKF a dezvoltat o nouă gamă de unități complete cu rulmenți - gama UC.
Fiecare unitate este interschimbabilă cu carcasele realizate în conformitate cu standardele JIS* disponibile astăzi pe piață și dispune de un sistem de etanșare care se dovedește a fi mult mai rezistent la pătrunderea contaminanților în comparație cu unitățile concurente. Are o bază de așezare solidă și știfturi de fixare la 120 ° ** ceea ce oferă o mai bună echilibrare la viteze ridicate și mai puțină deformare la strângerea pe arbore.
În lista de echivalențe de mai jos găsiți gama metrică "UC" și gama în inch "UK".
* Standardul Industrial Japonez
**Disponibile pentru diametre interioare până la 65 mm. Pentru diametre mai mari unghiul dintre cele două știfuri este 62°.
Performanța
mașinii
Protecția
rulmentului
Echilibrarea
arborelui
Rezistența
rulmentului
Opririle accidentale
Pătrunderea
contaminanților
Acumularea reziduurilor
sub carcasă
Nevoia de mentenanță
a echipamentelor
Cu peste 110 de ani experiență în domeniul rulmenților, SKF înțelege că performanța echipamentelor rotative este esențială pentru atingerea obiectivelor de business. Astfel, gama de rulmenți tip UC a fost proiectată pentru a crește performanța, în timp ce costurile cu opririle accidentale sunt reduse.
*Japanese Industrial Standards
**Disponibile pentru diametre interioare până la de 65 mm. Pentru diametre mai mari unghiul dintre cele două găuri este 62°.
Obține ce-i mai bun din rulmenți!