Sisteme de Aliniere cu laser SKF

 

Știați că 34% din defecțiunile premature ale rulmenților se datorează alinierii necorespunzătoare ?

Alinierea necorespunzătoare a arborilor este un factor major ce contribuie la defectarea echipamentelor rotative. Alinierea corectă poate preveni apariția unui număr mare de defecțiuni, reduce consumul energetic și riscul de opriri accidentale care afectează producția.

Sisteme de Aliniere SKF

SKF a dezvoltat, după consultări ample cu utilizatorii finali, o gamă largă de instrumente de aliniere accesibile, ușor de utilizat, potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.

Testează GRATUIT soluțiile de aliniere!

Descarcă chiar acum aplicația "SKF Shaft Alignment" din AppStore sau Google Play și simulează procesul de aliniere!

 

SKF TKSA 71

Proiectat pentru alinierea profesională în condiții dificile, TKSA 71 este un produs high-end de aliniere. Instrumentul este foarte versatil și conține unități de măsură ultra-compacte pentru utilizare în spații extrem de înguste. Este folosit împreună  cu aplicații software specifice și permite diferite tipuri de aliniere.

  • Comunicare wireless către telefon/tabletă, Live View
  • Distanță de măsurare - 10 m
  • Rotație totală minimă - 40 °
  • Aliniere automată de tip "hands free"
  • Protecție în mediilor dure - unități de măsură complet etanșe (IP67) pentru rezistență la praf și apă
  • Aliniere arbori orizontali și verticali, cuplaj cu distanțier, tren de mașini, funcție picior moale
  • Generare automată de rapoarte (pdf) ce pot fi trimise direct de pe tabletă /telefon
  • Model grafic orientabil 3D pentru a vedea mașina de pe display din aceeași direcție din care vedem mașina reală
  • Aplicații disponibile gratuit pe AppStore și Google Play: "Shaft alignment", "Vertical shaft alignment", "Soft foot", "Machine train shaft alignment", "Spacer shaft alignment", "Values".

 SKF TKSA 51

Sistemul de aliniere a arborelui TKSA 51 asigură o flexibilitate ridicată a măsurătorilor și performanței și este potrivit atât pentru persoanele fără specializare, cât și pentru experți. Este proiectat să funcționeze cu aplicațiile SKF disponibile pe tabletă sau telefon. Este ușor de utilizat și nu necesită instruire specială.

  • Comunicare wireless către telefon / tabletă, Live View
  • Distanță de măsurare - 5 m
  • Rotație totală minimă - 40 °
  • Aliniere automată de tip "hands free"; Aliniere arbori orizontali și verticali, funcție picior moale
  • Generare automată de rapoarte (pdf) ce pot fi trimise direct de pe tabletă / telefon
  • Model grafic orientabil 3D pentru a vedea mașina de pe display din aceeași direcție din care vedem mașina reală
  • Aplicații disponibile gratuit pe AppStore și Google Play: "Shaft alignment", "Vertical shaft alignment", "Soft foot"

 SKF TKSA 41

TKSA 41 este o soluție avansată de aliniere cu laser pentru a obține o alinierea precisă a arborilor. Cu două unități de măsură wireless, detectoare de dimensiuni mari și lasere puternice, instrumentul efectuează măsurători precise în cele mai dificile condiții.

  • Comunicare wireless către display industrial rugged, fără cabluri pentru o utilizare ușoară
  • Distanță de măsurare - 4 m
  • Rotație totală minimă - 90 °
  • Live View
  • Aliniere automată de tip "hands free"
  • Generare automată de rapoarte din aparat ce includ și poze
  • Funcție picior moale
  • Identificare mașină prin QR code

 SKF TKSA 31

SKF TKSA 31 este un sistem de aliniere arbori cu un afişaj ergonomic, de tip touch-screen, ce permite executarea uşoară a lucrărilor de aliniere.

  • Poate stoca valori de la mai multe echipamente, care pot fi rapid accesate
  • Detectoarele de laser de mari dimensiuni din capetele de măsurare elimină necesitatea unor lucrări preliminare de pregătire iar funcția de picior moale ajută la crearea fundației pentru o aliniere reușită
  • Distanță de măsurare - 2 m
  • Rotație totală minimă - 140 °
  • Live View
  • Aliniere automată de tip "hands free"
  • Generare automată de rapoarte din aparat
  • Funcție picior moale

 SKF TKSA 11

TKSA 11 este un instrument inovator de aliniere a arborilor, care utilizează smartphone-uri / tablete și ghidează intuitiv utilizatorul prin procesul de aliniere a arborilor. Acesta este proiectat pentru a fi foarte ușor de utilizat, fiind potrivit pentru  aplicațiile compacte.

  • SKF TKSA 11 este primul instrument de pe piață care utilizează senzori inductivi de proximitate ce permit executarea precisă şi sigură a unei lucrări de aliniere
  • Live view
  • Comunicare wireless cu telefonul / tableta
  • Distanță de măsurare - 18.5 cm
  • Rotație totală minimă - 180 °
  • Nu necesită cunoștințe de specialitate
  • Aplicație gratuită disponibilă pe AppStore și Google Play
    • SKF Shaft alignment
  • Aplicația conține o versiune demo ce poate fi testata fără a cumpăra sistemul

 

Broșura SKF Shaft Alignment Tools

Catalogul SKF Maintenance and Lubrication Products

Pentru mai multe informații despre sisteme de aliniere apelează la distribuitorii noștri accesând www.skf.com.

 

SKF ROMANIA

București, România, Splaiul Independenței 319G
Tel: +40 21 667 13 70, Fax: +40 21 667 13 98

E-mail: romania@skf.com
www.skf.com

 

sisteme de aliniere sisteme de aliniere sisteme de aliniere sisteme de aliniere sisteme de aliniere sisteme de aliniere