Rulmenți clasa de performanță SKF Explorer

 

Lagărele sunt esențiale pentru performanța echipamentelor rotative.

Cu ajutorul expertizei în proiectarea rulmenților, în tribologie, metalurgie, lubrifiere și metode de fabricație, am dezvoltat gama de rulmenți SKF Explorer. SKF Explorer reprezintă standardul mondial de performanță, introdus de SKF pentru majoritatea tipurilor de rulmenți.

Rulmenții produși în clasa SKF Explorer sunt superiori standardelor normale în ceea ce privește precizia dimensională, oferind ajustaje precise cu arborele, carcasa, umerii de sprijin axial și, acolo unde este cazul, la împerecherea în seturi.

De ce rulmenții SKF Explorer?

 

Durată de viață a lagărelor și fiabilitate neegalate

• Uzură mecanică mai mică a utilajelor, consum energetic și de lubrifiant redus

•  Performanță deosebită în aplicații grele, chiar dacă nivelul de contaminare cu impurități este ridicat și lubrifierea este insuficientă

•  Costuri reduse de întreținere a utilajelor

• Gamă tipo-dimensională foarte mare, aflată în producție curentă și cu disponibilitate în stoc

• Nivel redus de zgomot și vibrații

Află mai multe informații despre:

Rulmenți cu role butoi
Rulmenți cu role cilindrice

Rulmenți cu role conice
Rulmenți ACBB

 

 

 

Proiectați pentru o performanță optimă

 

Broșura

 Rulmenți SKF Explorer SRB

 

 

Broșura

Rulmenți SKF Explorer DGBB

 

 

Broșura

Rulmenți SKF Explorer CRB

 

 

Broșura

Rulmenți SKF Explorer TRB

 

 

Broșura

Rulmenți SKF Explorer ACBB

 

 

Geometrie internă optimizată pentru a reduce frecarea, uzura și generarea de căldură; aceasta permite capacități de încărcare axiale și / sau radiale mai mari.

Oțel foarte pur și omogen ce conferă rulmenților SKF Explorer o rezistență excepțională la uzură prin oboseală.

Rugozitate și finisare îmbunătățite a căilor de rulare, nivel redus de frecare și film de lubrifiant creat în condiții optime.

SKF Explorer se diferențiază prin toleranțe reduse la circularitatea inelelor și la precizia corpurilor de rostogolire. Precizia de rotire obținută este mult îmbunătățită față de clasa normală ISO, asigurând funcționarea cu vibrații reduse, moment de frecare și temperatură de funcționare reduse, consum de lubrifiant și energetic optim.

Un proces patentat de tratament termic, care conferă combinația optimă de duritate și rezistență, precum și stabilitate termică dimensională superioară standardelor ISO normale.

Rulmenții SKF Explorer au stabilizarea termică mai bună decât standard. În funcționare, dilatarea termică a inelelor este redusă iar ajustajele și jocul intern rămân stabile pe o plajă mare de temperaturi de funcționare a lagarului.

Contactați-ne

Completați formularul alăturat iar în cel mai scurt timp veți fi contactat de către un specialist sau apelați la unul dintre distribuitorii noștri autorizați. Lista distribuitorilor autorizați o găsiți aici.

SKF ROMÂNIA

București, România, Splaiul Independenței 319G

Tel: +40 21 667 13 70, Fax: +40 21 667 13 98
E-mail: romania@skf.com
www.skf.com

 

 

Părerea dumneavoastră contează pentru noi! Dacă aveți sugestii sau recomandări despre produsele și serviciile SKF vă rugăm să ni le împărtășiți! Încercăm să creem produse care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră!