În procesarea alimentelor și băuturilor, spălarea cu apă caldă sub presiune și substanțele chimice generează numeroase probleme care afectează fiabilitatea echipamentelor. Lubrifianții pot fi înlăturați prin spălare, ducând la necesitartea relubrifierii frecvente. Poate apărea coroziunea, care generează deformări și o posibilă contaminare a alimentelor. Împreună, aceste efecte au ca rezultat reducerea duratei de viață a rulmenților și creșterea costurilor cu relubrifierea.
Această situație poate fi evitată! Aflați mai multe de la clienții noștri
Sistemul de etanșare SKF tip 2RF
Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi necesară relubrifierea după fiecare spălare?
Etanșarea specială tip 2RF asigură o protecție excelentă împotriva pătrunderii detergenților și contaminanților în rulment, printr-un sistem inovator cu 5 bariere:
Reducerea costurilor cu lubrifierea, cu personalul și cu rulmenții
Reducerea opririlor accidentale din cauza relubrifierii ineficiente
Sprijinirea programelor proactive de siguranță alimentară
Reducerea consumului de lubrifiant și a contaminării cu apă uzată
Imbunătățirea siguranței operatorilor
"Companiile au oportunitatea de a rezolva problemele actuale prin aplicarea unei tehnologii pentru rulmenți ce nu necesită relubrifiere.
Aceasta oferă economii semnificative de costuri, siguranță alimentară și protejează mediul."
Citește mai mult
-
Stephen White, SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager
O fabrică de produse lactate economisește 57,000 euro anual, prin reducerea consumului de lubrifianți, a resurselor de întreținere și a apei uzate.
Aflați întreaga povesteEchipate cu tehnologia de etanșare a rulmenților, aceste lagăre asamblate cu rulmenți rezintă la spălări lcu presiune ridicată fără a fi necesară relubrifierea.
Lagăre cu rulmenți SKF Food Line Y-insert